text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JB49R100M

Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel  Pushlok® Pigtail, dielectric, 100 m, bulk packaging

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 00D101JB49R100M
光纤类别 ClearCurve® LBL
光缆组件类型 落线组件
环境 室外
应用 FTTH 
拉手数 0
光缆类型 ROC™绝缘落线
Connector Assembly Type Pigtail to Pushlok
包装 散装包装
预端接硬件
Solution Evolv®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 1
外护套颜色 黑色
光纤类型 单模
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 444.82 N (100 磅) 轴向拉力, 并将负载施加到防尘盖上
光学特性
光纤代码 J
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® LBL
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
在1550nm 7.5mm 半径下的光纤弯曲性能 ≤ 0.4 dB/turn
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.6 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
并行光40G以太网 150 m / -
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
连接器类型 尾纤
Specifications - Connector B
反射,典型的 > 65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
插入损耗,最大 0.3 dB
连接器类型 Pushlok
插芯材料 氧化锆
尺寸
长度 100 m
订购信息
包装方法 散装包装
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok™ connector
Reduced optimized cable cross-section
ble plus fin et performant
Robust design
Design renforcé
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Versatile installation environments
installation