KIT12-001701K4Z41AA002M
Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails FC Stecker, 900 µm flammwidrig und halogenfrei TB, 62,5 µm Multimode (OM1), 2 m
Spécifications générales
Référence du produit | KIT12-001701K4Z41AA002M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Type de câble | Serré |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | TIA-568 type-B |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 1500 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | K |
Code d'option de performance | 08 |
Catégorie de fibre optique | OM1 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 62,5 µm MM (OM1) |
Atténuation maximale | 3,1 dB/km / 0,8 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | ISO/IEC 11801 |
Diamètre du cœur | 62,5 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 300 m / 550 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 33 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | FC |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Nickel |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |