text.skipToContent text.skipToNavigation

ADSS selbsttragende Einmantel-Luftkabel für bis zu 100 m Spannlängen LT2,3, A-DQ(T)2Y

Corning ADSS Einmantelkabel für kuze Spannweiten sind alle metallfreien, selbsttragenden (ADSS) Kabel, die für eine einfache und wirtschaftliche Installation in einem Schritt in Campus Backbones mit selbsttragenden Elementen entwickelt wurden, wo metallische Trägerseile nicht verwendet werden können. Die Konstruktion der Bündelader bietet eine stabile Konstruktion über einen großen Temperaturbereich und ist mit jeder Glasfaser erhältlich. Das wirtschaftliche Design mit nur einem Mantel kann Entfernungen von bis zu 100 m unter leichten/mittleren NESC-Bedingungen und 50 m unter schweren NESC-Bedingungen überbrücken (siehe Durchhang- und Spannungsdiagramm für Details).
Dieses Kabel enthält feuchtigkeisabweisende Materialien, die den Bedarf an herkömmlicher Füllmasse überflüssig machen und eine effiziente und handwerksfreundliche Kabelverarbeitung ermöglichen. Während die konzentrische, selbsttragende Konstruktion des Kabels eine einfache, einstufige Installation mit Standard-Anschlusstechnik und -Methoden ermöglicht, isoliert die SZ-Verseilung mit Bündeladern die optischen Fasern von Installations- und Umweltbedingungen und erleichtert den Zugriff bei ungeschnittenen Kabeln. Diese ADSS Kabel sind mit HDPE-Mantel für die Installation in Telekommunikationsanwendungen erhältlich.


Produkte

Produktnummer Produktname
012EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 1x12 fibers, SMF-28e+® fiber
012ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Einmantel - Luftkabel, dielektrisch (ADSS) bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 1x12F, E9/125 SMF-28® ULTRA, LT 2,3
024EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 2x12 fibers, SMF-28e+® fiber
024ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 2x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
036EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 3x12 fibers, SMF-28e+® fiber
036ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Einmantel - Luftkabel, dielektrisch (ADSS) bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 3x12F,E9/125 SMF-28® ULTRA, LT 2,3
048EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 4x12 fibers, SMF-28e+® fiber
048ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 4x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
060EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 5x12 fibers, SMF-28e+® fiber
060ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 5x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
072EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 6x12 fibers, SMF-28e+® fiber
072ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 6x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
096EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 8x12 fibers, SMF-28e+® fiber
096ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 8x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
144EF4-T3S22A20 SOLO Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 12x12 fibers, SMF-28e+® fiber
144ZF4-T3S20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 100m Spannweite A-DQ(T)2Y, 12x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3