text.skipToContent text.skipToNavigation

ADSS selbsttragende Einmantel-Luftkabel für bis zu 200 m Spannlängen LT2,3, A-DQ(T)2Y

Corning ADSS Einmantelkabel für mittlere Spannweiten sind alle metallfreien, selbsttragenden (ADSS) Kabel, die für eine einfache und wirtschaftliche Installation in einem Schritt in Campus Backbones mit selbsttragenden Elementen entwickelt wurden, wo metallische Trägerseile nicht verwendet werden können. Die Konstruktion der Bündelader bietet eine stabile Konstruktion über einen großen Temperaturbereich und ist mit jeder Glasfaser erhältlich. Das wirtschaftliche Design mit nur einem Mantel kann Entfernungen von bis zu 200 m unter leichten/mittleren NESC-Bedingungen und 150 m unter mittleren und 100 m unter schweren NESC-Bedingungen überbrücken (siehe Durchhang- und Spannungsdiagramm für Details).
Dieses Kabel enthält feuchtigkeisabweisende Materialien, die den Bedarf an herkömmlicher Füllmasse überflüssig machen und eine effiziente und handwerksfreundliche Kabelverarbeitung ermöglichen. Während die konzentrische, selbsttragende Konstruktion des Kabels eine einfache, einstufige Installation mit Standard-Anschlusstechnik und -Methoden ermöglicht, isoliert die SZ-Verseilung mit Bündeladern die optischen Fasern von Installations- und Umweltbedingungen und erleichtert den Zugriff bei ungeschnittenen Kabeln. Diese ADSS Kabel sind mit HDPE-Mantel für die Installation in Telekommunikationsanwendungen erhältlich.


Produkte

Produktnummer Produktname
012EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 1x12 F, SMF-28e+® Faser
012EG4-T4M22A20 ADSS Aramid Single Jacket Cable bis zu 200m Spannweite LT 2.3 1x12 F, SMF-28e+® Faser
012ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Einmantel - Luftkabel, dielektrisch (ADSS) bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 1x12 F, E9/125 SMF-28® ULTRA, LT 2,3
024EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 2x12 F, SMF-28e+® Faser
024ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 2x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
036EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 3x12 F, SMF-28e+® Faser
036EG4-T4M22A20 ADSS Aramid Single Jacket Cable bis zu 200m Spannweite LT 2.3 3x12 F, SMF-28e+® Faser
036ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 3x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
048EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 4x12 F, SMF-28e+® Faser
048ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 4x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
060EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 5x12 F, SMF-28e+® Faser
060ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 5x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
072EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 6x12 F, SMF-28e+® Faser
072EG4-T4M22A20 ADSS Aramid Single Jacket Cable bis zu 200m Spannweite LT 2.3 6x12 F, SMF-28e+® Faser
072ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 6x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
096EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 8x12 F, SMF-28e+® Faser
096ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 8x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
144EG4-T3M22A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 12x12 F, SMF-28e+® Faser
144ZG4-T3M20A20 Selbsttragendes Luftkabel, dielektrisch (ADSS) Aramid Single Jacket bis zu 200m Spannweite A-DQ(T)2Y, 12x12 F, E9U SMF-28® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3