text.skipToContent text.skipToNavigation

012EM4-T3122A20

MiniXtend® Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y  1x12 E9/125 (OS2)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 012EM4-T3122A20
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Minikanäle/-röhren 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Kat. OS2,  IEC 60794-3:2001, Sektion 5.5, Methode 1 (m=20, Q=0,01%) 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  40 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -30 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 1X12 E9/125 LT 1.4
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 12
Reißfadenanzahl 2
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerdurchmesser 1,4 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Blindelementanzahl 5
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 350 N
Min. Biegeradius, Installation 106 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 79,5 mm
Nominaler Außendurchmesser 5,3 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 23 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 4000 m
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Optimierte Kabelsteifigkeit
Verbesserte Einblas- und Installationseigenschaften
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern
SMF-28e+® entsprechend ITU-T G.652.D
Sichere Übertragungseigenschaften und niedrige Dämpfung