048EM4-T3122A20
MiniXtend® Bündeladerkabel, A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9/125 (OS2)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 048EM4-T3122A20 |
Kabeltyp | Minibündelkabel |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Anwendung | Minikanäle/-röhren |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Kat. OS2, IEC 60794-3:2001, Sektion 5.5, Methode 1 (m=20, Q=0,01%) |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -30 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 4X12 E9/125 LT 1.4 |
Zentralelement | Dielektrisch |
Faseranzahl | 48 |
Reißfadenanzahl | 2 |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Nominale Außenmantelstärke | 0,5 mm |
Bündeladerdurchmesser | 1,4 mm |
Anzahl aktiver Bündeladern | 4 |
Blindelementanzahl | 2 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
Band / Vlies | Quellfähig |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 350 N |
Min. Biegeradius, Installation | 106 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 79,5 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 5,3 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | E |
Leistungsklassen-Code | 22 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2) |
Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 23 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 4000 m |
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Optimierte Kabelsteifigkeit
Verbesserte Einblas- und Installationseigenschaften
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern
SMF-28e+® entsprechend ITU-T G.652.D
Sichere Übertragungseigenschaften und niedrige Dämpfung