016ZB4-13120A20
SST-Drop™ Maxibündelkabel, gelgefüllt 16 F, E9/125 SMF-28® ULTRA
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 016ZB4-13120A20 |
| Installationsmethoden | Luftkabel, Röhrenkabel, Drop-Kabel |
| Kabeltyp | Zentralader |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Kabelgeometrie | Sonstige |
Normen
| Brandverhalten | Fca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 Methode F5B |
| Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
| Konformität | Not Available |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Cable Print Unit of Measure | Meter |
| Kabelbedruckung | Metre - CORNING -Month/Year - Handset - 16E9ULTRA - ID Number |
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 16 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Zugentlastungselemente, metallfrei |
| Bündeladerdurchmesser | 3 mm |
| Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
| Faserfarben | 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 16 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 3000 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, langfristig | 400 N |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1350 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 80 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 8,1 mm x 4,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 30,5 kg/km |
Bestellinformationen
| Lieferlänge für Vertragspartner | 29,5 kg Bruttogewicht, keine spezielle Ausrüstung notwendig |
Flexible, craft-friendly buffer tubes
Facilitate easy routing in closures
Dielectric central strength member
No preferential bend and requires no bonding or grounding
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)
Toneable
Underground detection