text.skipToContent text.skipToNavigation

G8990E4GPNCDX100F

EDGE™ MTP® Extender Trunk  EDGE™ MTP® Extender Trunk

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer G8990E4GPNCDX100F
Brandklasse Plenum (OFNP)
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Innen: ANSI/ICEA S-83-596
Einzugshilfe Ja
Steckermontagentyp MTP auf MTP
Normen
Faserstandards ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 144
Polarität Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 12,5 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 660 N
Min. Biegeradius, Installation 187,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 62,5 mm
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück 77 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 01
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -65 dB
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 100 ft
Cable Weight 122 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Spulendurchmesser 23,5 in
Trommel Breite 5 in
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1524 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 12
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 12
Peitschenlänge 838 mm   -0 / +76mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig