text.skipToContent text.skipToNavigation

F025801UCT09001M

Basic Clear Track Fiber, 900 um Festader  ClearCurve® ZBL OS2, Single-mode LC UPC auf SC UPC, 1 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer F025801UCT09001M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Konfektionstyp Patchkabel
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Hauptverteiler,  Kopfstation 
Kabeltyp Einfach, 4P
Verpackung Karton
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Clear
Zugkraft 5 N
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Zugkraft 5 N
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 6 N
Max. Zugkraft, langfristig 3 N
Max. Zugfestigkeit bei Installation 5 N
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode U
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® ZBL
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,65 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Blau
Steckertyp LC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Blau
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Grün
Steckertyp SC UPC simplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Blau
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 1 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz