text.skipToContent text.skipToNavigation

F002201JCT09001M

Basic Clear Track Fiber, 900 um Festader  ClearCurve® LBL OS2, Single-mode LC APC, 1 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer F002201JCT09001M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Konfektionstyp Pigtail
Einsatzgebiet Innen
Anwendung FTTH,  IBN,  LAN,  Hauptverteiler,  Innen,  Kopfstation 
Kabeltyp Einfach, 4P
Verpackung Karton
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Clear
Zugkraft 5 N
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Zugkraft 5 N
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 6 N
Max. Zugkraft, langfristig 3 N
Max. Zugfestigkeit bei Installation 5 N
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Kein Stecker
Knickschutztüllentyp Individual
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Grün
Steckertyp LC APC Simplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -60 dB
Abmessungen
Länge 1 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz