F005801JCT09001M
Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | F005801JCT09001M |
EAN-Code | 4099802309844 |
Faserkategorie | G.657.A2 (OS2) |
Produktkategorie | Kernprodukt |
Einsatzgebiet | Innen |
Anwendung | FTTH |
Kabeltyp | 9 µm ClearCurve® LBL |
Verpackung | Karton |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Zugkraft | 5 N |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft | 5 N |
Nominaler Außendurchmesser | 900 µm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 6 N |
Max. Zugkraft, langfristig | 3 N |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 5 N |
Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | J |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | ClearCurve® LBL |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | Kein Stecker |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Steckertyp | SC UPC |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -45 dB |
Abmessungen
Länge | 1 m |
Bestellinformationen
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz