F024401JCT09001M
Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | F024401JCT09001M |
EAN-Code | 4099802309875 |
Faserkategorie | G.657.A2 (OS2) |
Produktkategorie | Kernprodukt |
Einsatzgebiet | Innen |
Anwendung | FTTH |
Kabeltyp | 9 µm ClearCurve® LBL |
Verpackung | Karton |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Zugkraft | 5 N |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft | 5 N |
Nominaler Außendurchmesser | 900 µm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 6 N |
Max. Zugkraft, langfristig | 3 N |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 5 N |
Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Steckertyp | LC UPC Simplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -45 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Steckertyp | SC APC |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -60 dB |
Abmessungen
Länge | 1 m |
Bestellinformationen
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz