text.skipToContent text.skipToNavigation

F444401UCT09001M

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um  Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer F444401UCT09001M
EAN-Code 4099802310260
Produktkategorie Kernprodukt
Einsatzgebiet Innen
Anwendung FTTH 
Kabeltyp 9 µm ClearCurve® ZBL
Verpackung Karton
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Zugkraft 5 N
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 5 N
Nominaler Außendurchmesser 900 µm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 6 N
Max. Zugkraft, langfristig 3 N
Max. Zugfestigkeit bei Installation 5 N
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode U
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® ZBL
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,65 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp SC APC simplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -60 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp SC APC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -60 dB
Abmessungen
Länge 1 m
Bestellinformationen
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz