FK12-002101G1Z09AA002M
Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm Singlemode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,FC APC, Telcordia Standard, Easy strip,2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FK12-002101G1Z09AA002M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Hauptverteiler |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Brandverhalten | Eca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Gelb |
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
| Fasern pro Port | 1 |
Mechanische Eigenschaften
| Abisolierlänge | 1500 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 0,9 mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 20 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
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
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Grün |
| Steckertyp | FC APC |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | ≤ -60 dB |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen