text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-003901T1Z09AA002M

Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Pigtail Kit, SC PC Simplex, Clearcurve (OM3), 2 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FK12-003901T1Z09AA002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Produktkategorie Pigtail
Konfektionstyp Einzelfaser
Anwendung LAN,  IBN 
Kabeltyp 900 µm
Verpackung Karton
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Zugkraft 5 N
Nominaler Außendurchmesser 900 µm 
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 88
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp SC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -40 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Außendurchmesser 900 µm
Gewicht 54 g
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz