FK12-005801J1Z09AA002M
Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm Pigtail Kit, SC UPC Simplex, Clearcurve (LBL), 2m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FK12-005801J1Z09AA002M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | ClearCurve® LBL |
| Produktkategorie | Pigtail |
| Konfektionstyp | Einzelfaser |
| Anwendung | Hauptverteiler, Kopfstation |
| Kabeltyp | 900 µm |
| Verpackung | Karton |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Abisolierlänge | 1500 mm |
| Zugkraft | 5 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 900 µm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | J |
| Leistungsklassen-Code | 25 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® LBL |
| Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
| 40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | UPC |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Blau |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Gewicht | 54 g |
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen