text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-007401T1Z09AA002M

Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve,ST UPC, Telcordia Standard, Easy strip,2 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FK12-007401T1Z09AA002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Hauptverteiler 
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM3 
Brandverhalten Eca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Fasern pro Port 1
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Eigenschaften - Stecker A
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp Kein Stecker
Knickschutztüllentyp Simplex
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,6 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp ST UPC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Metall
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen