text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-008501G4Z33AA002M

Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm  Singlemode, LSZH, SMF-28® Ultra OS2,MU UPC, Telcordia Standard, Short strip,2 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FK12-008501G4Z33AA002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Hauptverteiler 
Normen
Faserstandards ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 
Brandverhalten Eca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Gelb
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Fasern pro Port 1
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 150 mm
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Min. Biegeradius, Installation 20 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Eigenschaften - Stecker A
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp Kein Stecker
Knickschutztüllentyp Simplex
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 50 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Violett
Steckertyp MU UPC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Braun
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Globaler Betrieb

Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen

Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz