KIT12-009501B4Z33AA002M
Basic Glasfaser Pigtail Kit, LSZH, 900 µm 50 µm ClearCurve® multimode (OM2), 2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | KIT12-009501B4Z33AA002M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM2) |
| Konfektionstyp | Einzelfaser |
| Kabeltyp | Festader |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | IEC 61754-15 / IEC 61754-15 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Mechanische Eigenschaften
| Abisolierlänge | 100 mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 38 |
| Faserkategorie | OM2 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM2) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 150 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 950 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Kein Stecker |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | E2000 |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Beige |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Außendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Verpackungshöhe | 180 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen