text.skipToContent text.skipToNavigation

F000301T1Z09002M

Basic Glasfaser-Pigtail flammwidrig und halogenfrei 900 µm  ClearCurve® OM3, Multimode LC PC Simplex, 2m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer F000301T1Z09002M
EAN-Code 4064394179243
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie ClearCurve® 50 µm multimode (OM3)
Produktkategorie Pigtail
Konfektionstyp Einzelfaser
Anwendung LAN,  IBN 
Verpackung Karton
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Zugkraft 5 N
Nominaler Außendurchmesser 900 µm 
Min. Biegeradius, Betrieb 15 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 88
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp LC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Abmessungen
Länge 2 m
Außendurchmesser 900 µm
Gewicht 3 g
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1