text.skipToContent text.skipToNavigation

F000301V1Z09002M

Basic Glasfaser-Pigtail flammwidrig und halogenfrei 900 µm  ClearCurve® OM5, Multimode LC PC Simplex, 2m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer F000301V1Z09002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM5)
Produktkategorie Pigtail
Konfektionstyp Pigtail
Einsatzgebiet Innen
Anwendung FTTH,  IBN,  LAN,  Hauptverteiler,  Innen,  Kopfstation 
Kabeltyp Festader
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Limonengrün
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Zugkraft 6 N
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode V
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OM5 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM5)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Limonengrün
Steckertyp LC UPC simplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Gewicht 3 g
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm