F005801J1Z09002M
Basic Glasfaser-Pigtail flammwidrig und halogenfrei 900 µm ClearCurve LBL, Singlemode, SC UPC Simplex, 2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | F005801J1Z09002M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Hauptverteiler |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B2 |
| Brandverhalten | Dca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Weiß |
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
| Fasern pro Port | 4 |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 0,9 mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 7,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | J |
| Leistungsklassen-Code | 25 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® LBL |
| Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
| 40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Blau |
| Steckertyp | SC UPC simplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |