D14401E31AJ003M
Evolv® Test Patchkabel with Pushlok® Technologie 1F Pushlok zu SC APC Simplex, 3m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | D14401E31AJ003M |
| Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels | ≤ 0,4 dB |
| Steckermontagentyp | Pushlok SC APC |
| Verpackung | Einzelverpackung |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 1 |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | E |
| Leistungsklassen-Code | 31 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2) |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
| Steckertyp | Pushlok |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
| Steckertyp | SC APC |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Abmessungen
| Länge | 3 m |
Flexible connector offerings
Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing