text.skipToContent text.skipToNavigation

D15801E31AJ003M

Evolv® Test Patchkabel with Pushlok® Technologie  1F Pushlok zu SC UPC Simplex, 3 m

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D15801E31AJ003M
Einfügedämpfung des konfektionierten Kabels ≤ 0,4 dB
Steckermontagentyp Pushlok SC UPC
Verpackung Einzelverpackung
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 1
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 31
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp Pushlok
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Steckertyp SC
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Abmessungen
Länge 3 m
Flexible connector offerings
Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing