00D101JFDT3150M
Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie Pushlok Pigtail, 150 m, Mehrfachverpackung
Spécifications générales
| Référence du produit | 00D101JFDT3150M |
| Faserkategorie | ClearCurve® LBL |
| Konfektionstyp | Konfektionierte Drop-Kabel |
| Einsatzgebiet | Innen / Außen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Kabeltyp | Dualdrop™ Innen-/Außenkabel, dielektrisch |
| Steckermontagentyp | Pigtail auf Pushlok |
| Verpackung | Großpackung |
| Abschluß | Einseitig |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C - 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 5 mm |
| Mechanische Steckverbindung | 50 °C |
| Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe | 300 N (67 lb) bei 23°C |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | J |
| Leistungsklassen-Code | 25 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® LBL |
| Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
| 40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Kein Stecker |
Eigenschaften - Stecker B
| Rückflussdämpfung, typisch | > 65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,15 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,3 dB |
| Steckertyp | SC APC Pushlok® |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Aufteilerdurchmesser | 5 mm |
Abmessungen
| Länge | 150 m |
| Gewicht | 5,9 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 88 mm |
| Verpackungsbreite | 530 mm |
| Verpackungstiefe | 530 mm |
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok®-Stecker mit geringerem Platzbedarf
ClearCurve® Singlemode Faser
Ermöglicht Installationen um Ecken und Kanten bis zu einem minimalen Biegeradius von 5 mm, um Kosten und Zeit zu sparen ohne dabei die Qualität der Übertragung zu beeinflussen
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Dieses dielektrische Kabel eignet sich für Luft-, Fassaden-, Erd- und Rohrinstallationen und bedarf keine Erdung
Kompaktes, robustes Design
Beschleunigt und vereinfacht die Installation, reduziert Transport- und Lagerkosten