D1D101JB49R018M
Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel Pushlok® dielectric, 18 m, bulk packaging
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | D1D101JB49R018M |
| Faserkategorie | ClearCurve® LBL |
| Konfektionstyp | Konfektionierte Drop-Kabel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Anzahl Einzugshilfen | 0 |
| Kabeltyp | ROC™ Drop-Kabel, dielektrisch |
| Steckermontagentyp | Pushlok auf Pushlok |
| Verpackung | Großpackung |
| Systemlösung | Evolv |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
| Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe | 444,82 N bei axialer Belastung der Staubschutzkappe |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | J |
| Leistungsklassen-Code | 22 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | ClearCurve® LBL |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
| 40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
| Rückflussdämpfung, typisch | > 65 dB |
| Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,15 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,3 dB |
| Steckertyp | Pushlok |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Eigenschaften - Stecker B
| Rückflussdämpfung, typisch | > 65 dB |
| Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,15 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,3 dB |
| Steckertyp | Pushlok |
| Ferrulenmaterial | Zirkoniumdioxid |
Abmessungen
| Länge | 18 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
Speziell geschützte Anschlusstechnik
Pushlok®-Stecker mit geringerem Platzbedarf
Reduzierter und optimierter Kabelquerschnitt
Kleineres Profil und geringerer Biegeradius. Die Flexibilität ermöglicht eine höhere Kapazität in optischen Netzwerkterminals (ONTs), Verteilern und Schächten
Robustes Design
Für schnelle Verbindungen zu Unterputz oder externen Anschlüssen in Terminals oder Muffen
Flexible Steckerangebote
Beidseitig oder einseitig versteckerte Versionen für jede ONT-Schnittstelle
Vielseitige Installationsumgebungen
Oberirdisch: dielektrisch, selbsttragend bei 18 kg Installationsspannung bei 50 m (hohe Last gemäß NESC Standard), 77 m (mittlere Last gemäß NESC Standard) oder 100 m (geringe Last gemäß NESC Standard).
Direkte Erdverlegung: erhältlich mit Metal lbeilauf zur leichten Lokalisierung.
Kabelkanal: integrierte Zugöse/Steckerkappe für 45 kg maximale Zugspannung; der Pushlok-Steckverbinder ist geeignet für Kabelkanäle mit 13 mm Innendurchmesser
Direkte Erdverlegung: erhältlich mit Metal lbeilauf zur leichten Lokalisierung.
Kabelkanal: integrierte Zugöse/Steckerkappe für 45 kg maximale Zugspannung; der Pushlok-Steckverbinder ist geeignet für Kabelkanäle mit 13 mm Innendurchmesser