text.skipToContent text.skipToNavigation

D1D101JB49R075M

Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel  Pushlok® dielectric, 75 m, bulk packaging

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer D1D101JB49R075M
Faserkategorie ClearCurve® LBL
Konfektionstyp Konfektionierte Drop-Kabel
Einsatzgebiet Außen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Anzahl Einzugshilfen 0
Kabeltyp ROC™ Drop-Kabel, dielektrisch
Steckermontagentyp Pushlok auf Pushlok
Verpackung Großpackung
Systemlösung Evolv
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelfarbe Schwarz
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe 444,82 N bei axialer Belastung der Staubschutzkappe
Optische Eigenschaften
Fasercode J
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername ClearCurve® LBL
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius ≤ 0,4 dB/turn
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,6 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,6 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,2 ps/√km
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics 150 m / -
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch ≤ 0,15 dB
Einfügedämpfung, max. 0,3 dB
Steckertyp Pushlok
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch ≤ 0,15 dB
Einfügedämpfung, max. 0,3 dB
Steckertyp Pushlok
Ferrulenmaterial Zirkoniumdioxid
Abmessungen
Länge 75 m
Bestellinformationen
Verpackung Großpackung
Speziell geschützte Anschlusstechnik

Pushlok®-Stecker mit geringerem Platzbedarf

Reduzierter und optimierter Kabelquerschnitt
Kleineres Profil und geringerer Biegeradius. Die Flexibilität ermöglicht eine höhere Kapazität in optischen Netzwerkterminals (ONTs), Verteilern und Schächten
Robustes Design
Für schnelle Verbindungen zu Unterputz oder externen Anschlüssen in  Terminals oder Muffen
Flexible Steckerangebote
Beidseitig oder einseitig versteckerte Versionen für jede ONT-Schnittstelle
Vielseitige Installationsumgebungen
Oberirdisch: dielektrisch, selbsttragend bei 18 kg Installationsspannung bei 50 m (hohe Last gemäß NESC Standard), 77 m (mittlere Last gemäß NESC Standard) oder 100 m (geringe Last gemäß NESC Standard).
Direkte Erdverlegung: erhältlich mit Metal lbeilauf zur leichten Lokalisierung.
Kabelkanal: integrierte Zugöse/Steckerkappe für 45 kg maximale Zugspannung; der Pushlok-Steckverbinder ist geeignet für Kabelkanäle mit 13 mm Innendurchmesser