text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-001701Q4Z83AA002M

Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails  FC Stecker, 900 µm flammwidrig und halogenfrei TB3, 50 µm Multimode (OM4), 2 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KIT12-001701Q4Z83AA002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp Einzelfaser
Kabeltyp Festader
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  -  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  -  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  -  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität TIA-568 Typ-A
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 100 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp FC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusematerial Metall
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Außendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm