KIT12-001901G4Z31AA002M
Professionelle Glasfaser-Pigtail-Sets, flammwidrig und halogenfrei, 900 µm LSH APC Stecker, 900µm LSZH TB, SMF-28® Ultra Singlemode (OS2), 2 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | KIT12-001901G4Z31AA002M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Konfektionstyp | Einzelfaser |
| Kabeltyp | Festader |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 1 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Klassisch |
| Faserfarben | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
Mechanische Eigenschaften
| Abisolierlänge | 1500 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 25 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Rückflussdämpfung | ≤ -75 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | APC |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Grün |
| Steckertyp | E2000 |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -60 dB |
Abmessungen
| Länge | 2 m |
| Außendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Verpackungshöhe | 180 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |