text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-005401G4Z33AA002M

Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails  FC Stecker, 900 µm flammwidrig und halogenfrei TB3, SMF-28® Ultra Singlemode (OS2), 2 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer KIT12-005401G4Z33AA002M
Brandklasse LSZH/FRNC
Konfektionstyp Einzelfaser
Kabeltyp Festader
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 100 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -59 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,4 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Blau
Steckertyp FC
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Nickel
Gehäusematerial Metall
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 2 m
Außendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm