KIT12-007401K4Z41AA002M
Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails ST® kompatible Stecker 900 µm LSZH TB, Bajonett (metallisch), 62,5 µm Multimode (OM1), 2 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | KIT12-007401K4Z41AA002M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Konfektionstyp | Einzelfaser |
Kabeltyp | Festader |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge | 1500 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | K |
Leistungsklassen-Code | 08 |
Faserkategorie | OM1 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 62,5 µm MM (OM1) |
Maximale Dämpfung | 3,1 dB/km / 0,8 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | ISO/IEC 11801 |
Faserkerndurchmesser | 62,5 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / 550 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 33 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | - |
Minimale OFL-Bandbreite | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -59 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | ST® kompatibel |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Nickel |
Gehäusematerial | Metall |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -40 dB |
Abmessungen
Länge | 2 m |
Außendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |