KIT12-009501Q4Z83AA002M
Professional Glasfaser Pigtail Kit mit 12 Pigtails LSH UPC Stecker, 900µm flammwidrig und halogenfrei TB3, 50 µm Multimode (OM4), 2 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | KIT12-009501Q4Z83AA002M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Konfektionstyp | Einzelfaser |
Kabeltyp | Festader |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge | 100 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 98 |
Faserkategorie | OM4 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM4) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
Steckertyp | E2000 |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -40 dB |
Abmessungen
Länge | 2 m |
Außendurchmesser | 0,9 mm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Verpackungshöhe | 180 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |