text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-003901Q4Z80ZZ001.5M

Professionelle Glasfaser-Pigtail-Sets, flammwidrig und halogenfrei, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve,SC UPC Simplex,Standard color, Easy strip,1.5 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer KIT12-003901Q4Z80ZZ001.5M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Hauptverteiler 
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 1
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Türkis
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Fasern pro Port 4
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge 1500 mm
Nominaler Außendurchmesser 0,9 mm 
Min. Biegeradius, Installation 15 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 7,5 mm
Eigenschaften - Stecker A
Zugkraft für ummanteltes Kabel 70 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Steckertyp Kein Stecker
Knickschutztüllentyp Simplex
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 70 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp SC UPC simplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -40 dB
Abmessungen
Länge 1,5 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm