G899024GPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Especificaciones generales
| Número del producto | G899024GPNCDX100F |
| Brandklasse | Plenum (OFNP) |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Einzugshilfe | Ja |
| Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C a 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 24 |
| Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 7,7 mm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 660 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 115,5 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 38,5 mm |
| Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 64 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 01 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -65 dB |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 41 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 64 mm |
Abmessungen
| Länge | 100 ft |
| Cable Weight | 50 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Spulendurchmesser | 23,5 in |
| Trommel Breite | 5 in |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig