AA99024GLZHBB100M
EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP 24F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | AA99024GLZHBB100M |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Konfektionstyp | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Marke | EDGE™ |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 24 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 7,2 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 450 N |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 144 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 72 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | 24 Fasern MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -55 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | 12 F MTP® (ohne Pin) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -55 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1200 mm |
| Aufteilerdurchmesser | 3,5 mm |
| Steckerhöhe | 12,2 mm |
| Steckertiefe | 196 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Peitschenlänge | 900 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 450 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 36 mm |
Abmessungen
| Länge | 100 m |
| Cable Weight | 43 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Packungsinhalt | SRP 006-093 TKT-PNP Cleaning Kit; Adapter, Key Hole Furcation Double Wide |