AA99048GLZHBB100M
EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP 48F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | AA99048GLZHBB100M |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Konfektionstyp | EDGE™ Rapid Connect Innen-Trunk |
Einsatzgebiet | Innen |
Anwendung | LAN/SAN in Rechenzentren |
Kabeltyp | Minibündel |
Marke | EDGE™ |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 48 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 8,3 mm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 450 N |
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Min. Biegeradius, Installation | 166 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 83 mm |
Gewicht | 62 kg/km |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | 24 Fasern MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | ≤ -55 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | 12 F MTP® (ohne Pin) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -55 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1200 mm |
Aufteilerdurchmesser | 3,5 mm |
Steckerhöhe | 14,3 mm |
Steckertiefe | 196 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge | 900 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 450 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 53 mm |
Abmessungen
Länge | 100 m |
Cable Weight | 62 kg/km |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | SRP 006-093 TKT-PNP Cleaning Kit; Adapter, Key Hole Furcation Double Wide |
Verpackung | Kunststoffspule |
Verkürzte Installationszeit
Mit EDGE RC entfällt das Spleißen vor Ort, was die Installationszeit um bis zu 70 prozent verkürzt.
Werkseitige Terminierung
Schnellere Bereitstellung und bessere optische Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken, die mit der Installation vor Ort, Nacharbeiten oder erhöhten Einfügedämpfungen verbunden sind.
Vielseitige Lösung
Ermöglicht einen flexiblen Weg zur Anschlussmöglichkeit mit MTP- und LC-Konfigurationen.