AA990AEGSZHBB100M
EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP 384F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | AA990AEGSZHBB100M |
Brandklasse | LSZH |
Faserkategorie | Single-Mode (OS2) Ultra |
Einsatzgebiet | Innen |
Anwendung | LAN/SAN in Rechenzentren |
Marke | EDGE™ |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 384 |
Polarität | Typ B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 17,9 mm |
Min. Biegeradius, Installation | 268,5 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 179 mm |
Gewicht | 248 kg/km |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Steckertyp | 24 Fasern MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -60 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch | < -60 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Steckertyp | 12 F MTP® (ohne Pin) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -60 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1219,2 mm |
Kabelaufteilertyp | Einfach-Aufteilung |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 1,22 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | Einfach-Aufteilung |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 914 mm |
Peitschenlänge | 914,4 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 55 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfe | Nur geschützt |
Abmessungen
Länge | 100 m |
Cable Weight | 248 kg/km |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verkürzte Installationszeit
Mit EDGE RC entfällt das Spleißen vor Ort, was die Installationszeit um bis zu 70 prozent verkürzt.
Werkseitige Terminierung
Schnellere Bereitstellung und bessere optische Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken, die mit der Installation vor Ort, Nacharbeiten oder erhöhten Einfügedämpfungen verbunden sind.
Vielseitige Lösung
Ermöglicht einen flexiblen Weg zur Anschlussmöglichkeit mit MTP- und LC-Konfigurationen.