text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990AZGLZHBB100M

EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP  576F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number AA990AZGLZHBB100M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Single-Mode (OS2) Ultra
Einsatzgebiet Innen
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Marke EDGE™
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  to  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  70 °C   
Design
Faseranzahl 576
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Typ B
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 25,5 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 660 N
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 245,1 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 245,1 mm
Gewicht 451,6 kg/km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Steckertyp 24 Fasern MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -60 dB
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch < -60 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp 12 F MTP® (ohne Pin)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -60 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1200 mm
Kabelaufteilertyp Einfach-Aufteilung
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 3,5 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 1,22 mm
Steckerhöhe 36 mm
Steckertiefe 130 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp Einfach-Aufteilung
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 914 mm
Peitschenlänge 900 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 450 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 74,4 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfe Nur geschützt
Abmessungen
Länge 100 m
Cable Weight 473 kg/km
Bestellinformationen
Packungsinhalt Adapter, Key Hole Furcation Double Wide
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verkürzte Installationszeit
Mit EDGE RC entfällt das Spleißen vor Ort, was die Installationszeit um bis zu 70 prozent verkürzt.
Werkseitige Terminierung
Schnellere Bereitstellung und bessere optische Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken, die mit der Installation vor Ort, Nacharbeiten oder erhöhten Einfügedämpfungen verbunden sind.

Vielseitige Lösung

Ermöglicht einen flexiblen Weg zur Anschlussmöglichkeit mit MTP- und LC-Konfigurationen.