text.skipToContent text.skipToNavigation

AA990U8GSZHBB100M

EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP  288F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer AA990U8GSZHBB100M
Brandklasse LSZH
Faserkategorie Single-Mode (OS2) Ultra
Einsatzgebiet Innen
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Marke EDGE™
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 288
Polarität Typ B
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 17,1 mm 
Min. Biegeradius, Installation 256,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 171 mm
Gewicht 223 kg/km
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch < -60 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Steckertyp 24 Fasern MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -60 dB
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch < -60 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Steckertyp 12 F MTP® (ohne Pin)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -60 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1219,2 mm
Kabelaufteilertyp Einfach-Aufteilung
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 1,22 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp Einfach-Aufteilung
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 914 mm
Peitschenlänge 914,4 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Einzugshilfen-Außendurchmesser 55 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfe Nur geschützt
Abmessungen
Länge 100 m
Cable Weight 223 kg/km
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verkürzte Installationszeit
Mit EDGE RC entfällt das Spleißen vor Ort, was die Installationszeit um bis zu 70 prozent verkürzt.
Werkseitige Terminierung
Schnellere Bereitstellung und bessere optische Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken, die mit der Installation vor Ort, Nacharbeiten oder erhöhten Einfügedämpfungen verbunden sind.

Vielseitige Lösung

Ermöglicht einen flexiblen Weg zur Anschlussmöglichkeit mit MTP- und LC-Konfigurationen.