G7575M6TLZDDU010M
EDGE8® Hybrid Trunk EDGE8® Hybrid Trunk
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | G7575M6TLZDDU010M |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
Einzugshilfe | Ja |
Normen
Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Design
Faseranzahl | 216 |
Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 440 N |
Min. Biegeradius, Installation | 210 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 70 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 88 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -55 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 440 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 38,1 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 50 mm |
Abmessungen
Länge | 10 m |
Cable Weight | 194,7 kg/km |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig