text.skipToContent text.skipToNavigation

G7575U8TLZDDU010M

EDGE8® Hybrid Trunk  EDGE8® Hybrid Trunk

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer G7575U8TLZDDU010M
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einzugshilfe Ja
Normen
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Design
Faseranzahl 288
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 16 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 440 N
Min. Biegeradius, Installation 240 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 80 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 88
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 750 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -55 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 838 mm   -0 / +76mm
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Peitschenlänge 838 mm   -0 / +76mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 38,1 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 50 mm
Abmessungen
Länge 10 m
Cable Weight 237,7 kg/km
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig