text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E516QLZDDU030M-VI

EDGE8® MTP® Trunk Kabel  50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 16-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer GE5E516QLZDDU030M-VI
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE8® Trunk
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 16
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 450 N
Nominaler Außendurchmesser 7,2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 144 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 72 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Q
Fasertyp Multimode
Leistungsklassen-Code 90
Faserkerndurchmesser 50 µm
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1100 MHz*km / 600 MHz*km
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 MHz*km / -
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie OM4 
Eigenschaften - Stecker A
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 840 mm
Kabelpeitschenfarbe Erikaviolett
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelaufteilertyp Größe 2 EDGE™
Kabelpeitschenanzahl 2
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe Erikaviolett
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelaufteilertyp Größe 2 EDGE™
Kabelpeitschenanzahl 2
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Peitschenlänge 840 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 450 N
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 30 m
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 108 mm
Verpackungsbreite 530 mm
Verpackungstiefe 530 mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig