HE87808GLZ-LB003M
EDGE8® Non-Staggered Harness 8-fasrig, Biege-optimierte Singlemode Faser (OS2), MTP®PRO (ohne Pins), LSZH, TIA-568 Type-B Polarität, mit 900 mm Peitschen, 3 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | HE87808GLZ-LB003M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
Konfektionstyp | EDGE8® Harness |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis -60 °C |
Design
Faseranzahl | 8 |
Polarität | TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 220 N |
Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 20 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® PRO (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Steckertyp | LC Uniboot |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge, nicht einheitlich | Nicht abgestuft (900 mm) |
Peitschenlänge | 609,6 mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Harness Stecker |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Peitschenlänge, nicht einheitlich | Nicht abgestuft (900 mm) |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Cable Weight | 4,6 kg/km |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig