text.skipToContent text.skipToNavigation

00T112ZB4D1E005M-P

Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie  Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 00T112ZB4D1E005M-P
Faserkategorie G.652.D
Konfektionstyp Multifiber Assembly
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp SST-Drop™ Kabel, dielektrisch
Verpackung Einzelverpackung
Abschluß Einseitig
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 12
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 4,6 mm 
Max. Zugkraft, kurzfristig 1300 N
Max. Zugkraft, langfristig 400 N
Max. Zugfestigkeit bei Installation 1300 N
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 92 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 40 mm
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe 222,41 N bei axialer Belastung der Staubschutzkappe
Eigenschaften - Stecker A
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp Kein Stecker
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp Multifber Pushlok
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1000 mm   -0 / +70mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenanzahl 1
Steckerhöhe 6 mm
Steckerbreite 6 mm
Steckertiefe 31,75 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Steckerhöhe 6 mm
Steckerbreite 6 mm
Steckertiefe 31,75 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfen-Außendurchmesser 0,48 in
Abmessungen
Länge 5 m
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2 trunk holders, test report
Stück pro Liefereinheit 1/1