M2T212ZB4EXT002F
Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie Konfektioniertes Evolv® Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | M2T212ZB4EXT002F |
| Faserkategorie | G.652.D |
| Konfektionstyp | Multifiber Assembly |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | SST-Drop™ Kabel, dielektrisch |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Abschluß | Beide Enden |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1350 N |
| Max. Zugkraft, langfristig | 400 N |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 1350 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 135 mm |
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
| Axialer Zug, Stecker auf Kabel, über Staugschutzkappe | 222,41 N bei axialer Belastung der Staubschutzkappe |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | OptiTip® |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | Multifber Pushlok |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1000 mm -0 / +70mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
| Steckerhöhe | 6 mm |
| Steckerbreite | 6 mm |
| Steckertiefe | 31,75 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Steckerhöhe | 6 mm |
| Steckerbreite | 6 mm |
| Steckertiefe | 31,75 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 0,69 in |
Einzugshilfe - Stecker B
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 0,48 in |
Abmessungen
| Länge | 2 ft |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2 trunk holders, test report |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |