E797902TNZ20009M
EDGE™ 2,0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca Corning® ClearCurve® OM3, Multimode, LC UPC Uniboot auf LC UPC Uniboot, 9 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | E797902TNZ20009M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Konfektionstyp | Zweifasrig |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Festader |
| Marke | EDGE™ |
Normen
| Faserstandards | IEC 60793-2-10 A1-OM3 |
| Brandverhalten | Dca |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 2 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Türkis |
| Polarität | Crossed, TIA-568 Type-B |
| Fasern pro Port | 2 |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 0,3 MJ/m |
| Minimaler Biegeradius | 10 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 7,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 88 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,15 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Steckertyp | LC UPC uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Uniboot |
| Rückflussdämpfung | ≤ -40 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,15 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 50 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
| Steckertyp | LC UPC uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Uniboot |
| Rückflussdämpfung | ≤ -40 dB |
Abmessungen
| Länge | 9 m |
| Außendurchmesser | 2 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten