040402G5Z20006M
Professional 2,0 mm Singlemode Patchkabel, LSZH™, CPR Dca SMF-28® Ultra (OS2), LC UPC Duplex auf LC UPC Duplex, 6 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 040402G5Z20006M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Produktkategorie | Verbingunsschnur |
Konfektionstyp | Patchkabel |
Einsatzgebiet | Innen / Außen |
Anwendung | FTTH, IBN, LAN, Hauptverteiler, Innen, Kopfstation |
Kabeltyp | Festader |
Normen
Brandverhalten | Dca |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 2 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Gelb |
Polarität | Crossed, TIA-568 Type-B |
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius | 10 mm |
Zugkraft | 70 N |
Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Min. Biegeradius, Installation | 10 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -58 dB |
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Blau / weiß |
Steckertyp | LC UPC Duplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Blau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -58 dB |
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, typisch | 0,1 dB |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Aqua / weiß |
Steckertyp | LC UPC Duplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Blau |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Abmessungen
Länge | 6 m |
Außendurchmesser | 2 mm |
Gewicht | 0,06 kg |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 190 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten