text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABBA-FI685-A200-C0

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt  6x4 Paare, CPR B2a, AWG26, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 20 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCABBA-FI685-A200-C0
Einsatzort/-gebiet 10GBase-T
Konfektionstyp Vorkonfektionierte Kabel
Einsatzgebiet Innen
Kategorie Klasse EA
Halogenfrei Ja
Marke Everon
Anzahl Paare 24
Trunk Kennzeichnung Jede Peitsche mit Nummer und Trunkkabel mit Identitätsnummer
Normen
Brandverhalten B2ca, s1, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Aderisolierung Halogenfreies PE
Leiter 26/1 AWG
Paarschirmung Ja
Gesamtschirmung Ja
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Blau
Außendurchmesser 14,5 mm
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 1,8 MJ/m
Min. Biegeradius, Installation 116 mm
Maximale Zugfestigkeit 300 N
Min. Biegeradius, Betrieb 73 mm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp KS500S RJ45
Steckermaterial Druckguss
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp KS500S RJ45
Steckermaterial Druckguss
Abmessungen
Länge 20 m
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Variantenlänge 5 m  bis  55 m   
Stück pro Liefereinheit 1/1

Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk

Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast

Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren

Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5

Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1

CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W