CCABDB-F2085-A100-C0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt 1x4 Paare, CPR Cca, AWG23, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 10 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCABDB-F2085-A100-C0 |
| Einsatzort/-gebiet | 10GBase-T |
| Konfektionstyp | Vorkonfektionierte Kabel |
| Kategorie | Klasse EA |
| Halogenfrei | Ja |
| Marke | Everon® |
| Anzahl Paare | 4 |
Normen
| Brandverhalten | Cca-s1a, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
| Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
| Leiter | 23/1 AWG |
| Paarschirmung | Ja |
| Gesamtschirmung | Ja |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Außenmantelfarbe | Blau |
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Brandlast | 0,65 MJ/m |
| Min. Biegeradius, Installation | 64 mm |
| Maximale Zugfestigkeit | 154 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 24 mm |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | KS500S RJ45 |
| Steckermaterial | Druckguss |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | KS500S RJ45 |
| Steckermaterial | Druckguss |
Abmessungen
| Länge | 10 m |
| Gewicht | 2,5 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Variantenlänge | 5 m bis 90 m |
Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5
Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1
CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W