MCAADA-F2694-A050-V0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt Class EA 6x4 F/FTP AWG23/1, ummantelt, CPR Eca, 5 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | MCAADA-F2694-A050-V0 |
EAN-Code | 4099802352703 |
Einsatzort/-gebiet | 10GBase-T |
Konfektionstyp | Vorkonfektionierte Kabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kategorie | 6A |
Halogenfrei | Ja |
Marke | Everon® |
Anzahl Paare | 24 |
Trunk Kennzeichnung | Jede Peitsche mit Nummer und Trunkkabel mit Identitätsnummer |
Normen
Brandverhalten | Eca (nur Kabel) |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 50 °C |
Kabeldesign
Aderisolierung | Halogenfreies Foam-Skin-Material |
Leiter | 23/1 AWG |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Blau |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 3,95 MJ/m |
Min. Biegeradius, Installation | 148 mm |
Maximale Zugfestigkeit | 600 N |
Min. Biegeradius, Betrieb | 93 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | V500SHD |
Steckermaterial | Metall |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | V500SHD |
Steckermaterial | Metall |
Abmessungen
Länge | 5 m |
Bestellinformationen
Verpackung | Tasche |
Variantenlänge | 5 m bis 80 m |
Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5
Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1
CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser
1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. For 4PPoE applications and length up to 80 meters propose trunks CCABDB-FI685-A***-C0.